- Omgivningstemperatur
- -10...50 °C
- Brännvidd
- 50 mm
- Bländare
- 2.8
- Minsta objektavstånd (MOD)
- 300 mm
- Bildriktning horisontell
- 10.0 °
- Bildvinkel vertikal
- 7.5 °
- Max. Sensor size
- 2/3"
- Bildupplösning
- 5 MP
- Fastsättning
- Skruvar
- Objektivanslutning
- C-fattning
- Mått
- Ø 32 x 34.7 mm
- Kapslingsklass
- IP20
- Vikt
- 60 g
- Extratext
- Synvinkeln baseras på givarstorleken 2/3"