- Omgivningstemperatur
- -10...50 °C
- Filter
- IR corrected
- Brännvidd
- 35 mm
- Bländare
- 2.0
- Minsta objektavstånd (MOD)
- 300 mm
- Bildriktning horisontell
- 13.9 °
- Bildvinkel vertikal
- 10.5 °
- Max. Sensor size
- 2/3"
- Bildupplösning
- 5 MP
- Fastsättning
- Skruvar
- Objektivanslutning
- C-fattning
- Mått
- Ø 34 x 43 mm
- Vikt
- 100 g
- Extratext
- Synvinkeln baseras på givarstorleken 2/3"