Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Kontakt och service

Produkter
Branscher och Lösningar
Tjänster
Företag
Ladda ner

BUS0067

tillgänglighet

S-BUS M12

Typkod:

BUS M12M1-XA-02/015-S04G

Laddar...
Konstruktion
Ø 12 mm
Analog utgång
Analog, spänning 0–10 V
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Höljematerial
Mässing förnicklad, förnicklad
PBT
Aktiv yta, material
PU-skum/Epoxidharts/Glas
Räckvidd
20–250 mm
Godkännande/överensstämmelse
cULus
CE
WEEE
UKCA
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Kapslingsklass
IP67
Repeternoggrannhet
± 0,15 % FS
Driftsspänning Ub
15–30 VDC
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Universalhållare

Installationshjälp/ verktyg

Kablar med öppen ände

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ECLASS 8.1
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630