BUS0015
Ultraljudsgivare med analog utgång
Typkod:
BUS M30K0-PWCET-350-S92K
Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
- Analog utgång
- Analog, spänning/analog, ström 0–10 V/4–20 mA
- Binär utgång
- 2x PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Anslutning
- Kontakter, M12x1, 5-polig
- Höljematerial
- PBT
- Aktiv yta, material
- Epoxid ihålig kula av glas
- Räckvidd
- 350–3 500 mm
- Avkänningsfrekvens
- 1 Hz
- Omgivningstemperatur
- -15...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Repeternoggrannhet
- 0,2 % FS
- Driftsspänning Ub
- 15–30 VDC
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04