BTL2067
Magnetostriktiva positionsgivarsystem i profilutförande
Typkod:
BTL7-V50T-M0350-P-C003
Utgått
- Form
- Modellserie Profil
- Fastsättning
- Fästklamrar
- Höljematerial
- Aluminium, eloxerad
- Lägesgivare, antal max.
- 6
- Anslutning
- Kontakter, M8x1, 4-polig
- Anslutning 1
- M8x1, 4-polig
- Anslutning 2
- M12x1, 4-polig, D-kodad
- Anslutning 3
- M12x1, 4-polig, D-kodad
- Gränssnitt
- Profinet encoderprofil V4,1
- Mätområde
- 350 mm
- Mätfrekvens max.
- 710 Hz
- Linjäritetsavvikelse max.
- ±30 µm
- Repeternoggrannhet
- ≤ ± 5 µm (typiskt ± 2,5 µm)
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -40...85 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03