BTL
Magnetostriktiva positionsgivarsystem för explosionsfarliga miljöer
Typkod:
BTL7-A/C/E/G/S/P-MXXXX ROD-NEX (MV)
- Form
- Modellserie Stab Ex
- Höljematerial
- Aluminium, eloxerad
- Analog utgång
- Analog, spänning 0–10 V Analog, volt 10–0 V
- Repeternoggrannhet
- ± 10 µm
- Omgivningstemperatur
- -40...60 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
CSA
IECEx
WEEE
UKCA - Ex-kategori
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03