Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Kontakt och service

Produkter
Branscher och Lösningar
Tjänster
Företag
Ladda ner

BOS02FW

tillgänglighet

S-BOS 6K D

Typkod:

BOS 6K-NU-BF16-S75

Laddar...
Modellserie
6K
Mått
12 x 34 x 21.6 mm
Gränssnitt
NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Ingångsfunktion
Ljus-/mörkeravkänning
Funktionsprincip
Optoelektronisk givare
Funktionsprincip optisk
FixFokus
Optisk specialegenskap
Fast fokusering
Background suppression starting at 100 mm
Strålkarakteristik
fokuserad
Ljustyp
LED Blått ljus
Ljusfläckens storlek
2 x 2 mm vid 60 mm
Räckvidd
0–80 mm
Anslutning
Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
Höljematerial
ABS
Aktiv yta, material
PMMA
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Vinkeljärn för optoelektroniska givare

Universalmonteringssystem

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Anslutningskablar

Nätaggregat för DIN-skena

UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630