- Modellserie
- 6K
- Mått
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Gränssnitt
- PNP/NPN/IO-Link Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Ingångsfunktion
-
Knapplås på/av
samma funktion som knapp - Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Direktavkännande givare, energetisk
- Strålkarakteristik
- fokuserad
- Ljustyp
- Laser rödljus
- Ljusfläckens storlek
- 0.7 x 0.7 mm vid 250 mm
- Räckvidd
- 1–250 mm
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- ABS
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528