Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
BOS02AZ
BOS 50K-PA-RE13-S4
- Modellserie
- 50K
- Mått
- 28,5 x 80,5 x 62 mm
- Gränssnitt
-
PNP Normalt öppen (NO)
PNP Normalt stängd (NC) - Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Sändare/mottagare (mottagare)
- Ljustyp
- LED rödljus
- Räckvidd
- 0–60 m
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- PC ABS
- Aktiv yta, material
- Glas
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01