- Modellserie
- 24K
- Mått
- 50 x 21 x 50 mm
- Gränssnitt
-
IO-Link 1.1
Analog, spänning/analog, ström omkopplingsbar 4–20 mA
0–10 V
2x PNP/NPN Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) - Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Triangulering
- Strålkarakteristik
- divergent
- Ljustyp
- Laser rödljus
- Ljusfläckens storlek
- 1 x 1 mm vid 100 mm
- Räckvidd
- 50–100 mm
- Noggrannhet
- ±0.5 %
- Repeternoggrannhet
- ± 50 µm
- Upplösning
- ≤ 10 µm
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- Plast
- Driftsspänning Ub
- 18–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-01
- ETIM 4.0
- EC001825
- ETIM 5.0
- EC001825
- ETIM 6.0
- EC001825
- ETIM 7.0
- EC001825
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01