Ladda ner

BOD000M

tillgänglighet

BOD 21M

Typkod:

BOD 21M-LA02-S92

Laddar...
Modellserie
21M
Mått
15 x 42,5 x 50 mm
Gränssnitt
Analog, spänning 1–10 V linjärt stigande 2x PNP/NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Funktionsprincip
Optoelektronisk avståndsgivare
Funktionsprincip optisk
Triangulering
Strålkarakteristik
kollimerad
Ljustyp
Laser rödljus
Ljusfläckens storlek
Ø 1 mm vid 200 mm
Räckvidd
20–200 mm kan ställas in
Noggrannhet
±1 % FS
Repeternoggrannhet
1 % FS
Upplösning
100–200 µm
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 5-polig
Höljematerial
Zink, Pressgjutning
Aluminium
Driftsspänning Ub
18–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Vinkeljärn för optoelektroniska givare

Universalmonteringssystem

Kablar med öppen ände

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630