- Gränssnitt
- IO-Link 1.0
- Driftsspänning Ub
- 18–30,2 VDC
- Anslutning (COM 1)
- Skruv-/stickklämmor, 4-polig
- Anslutning (spänningsförsörjning IN)
- Skruv-/stickklämmor
- Anslutning kontaktplatser
- Skruv-/stickklämmor
- Digitala ingångar
- 16x PNP, typ 2
- Digitala utgångar
- 16x PNP
- In-/utgångar konfigurerbara
- ja
- Summaström US, givare
- 1.0 A
- Summaström UA, ställdon
- 1.6 A
- Brytström
- 16x 350 mA
- Höljematerial
- PA 6,6, UL94V-0
- Mått
- 79 x 33,6 x 84 mm
- Omgivningstemperatur
- -20...50 °C
- Kapslingsklass
- IP20
- Överföringshastighet
- COM2 (38,4 kBaud)
- Processdatacykel min.
- 12 ms
- Processdata IN
- 2 Byte
- Processdata OUT
- 2 Byte
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02