BIS0106
HF-skriv-/läshuvuden (13,56 MHz) med integrerad processor
Typkod:
BIS M-402-072-004-07-S4
- Produktgrupp
- HF (13,56 MHz)
- Mått
- 25 x 10 x 50 mm
- Montering
- metallfri (frizon)
- Antennform
- rund
- Typer av datamedium som stöds
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig, 0,50 m, PU
- Höljematerial
- ABS, GF16, Gränssnitt aluminium
- Gränssnitt
- IO-Link
- Överföringshastighet
- COM2 (38,4 kBaud)
- Processdata IN
- 32 Byte
- Processdata OUT
- 32 Byte
- Driftsspänning Ub
- 18–30 VDC endast kompatibel med LPS/klass 2
- Omgivningstemperatur
- 0...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
MIC
FCC
IC (Radio)
KC
NBTC
IMDA
-
Datablad
-
Bortskaffande
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01