BCC0JF4
Dubbelkontakterade kablar
Typkod:
BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-150
- Anslutning 1
- M12x1-Hane, rak, 4-polig, D-kodad
- Anslutning 2
- RJ45-Hane, rak, 4-polig
- Gränssnitt
- Profinet
- Kabel
- PUR skärmad grön, 15 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 4
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -20...60 °C
- Driftsspänning Ub
- 125 VDC / 125 VAC
- Märkström (40 °C)
- 1.0 A
- Kapslingsklass
- IP67/IP20
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-18
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11