BCC0E4A
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC M425-0000-1A-012-PX6234-150
- Anslutning
- M12x1-hona, vinklad, 5-polig, A-kodad
- Gränssnitt
- NAMUR
- Kabel
- PUR blå, 15 m
- Antal ledare
- 2
- Ledararea
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -25...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -5...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-18
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11