Ladda ner

BAW005J

tillgänglighet

BAW Q

Typkod:

BAW Q80KA-UAC50F-S4-504

Laddar...
Mått
80 x 40 x 80 mm
Konstruktion
Rätblocksformig
Montering
ej försänkt
Räckvidd
0–50 mm
Analog utgång
Analog, spänning 0–10 V
Utgångskarakteristik
fallande vid närmande
Gränsfrekvens –3 dB
15 Hz
Repeternoggrannhet enligt BWN
±12 µm
Linjäritetsavvikelse max.
±750 µm [15–35 mm]; ±1 500 µm [5–15 mm, 35–45 mm]; ±2 000 µm [0–5 mm, 45–50 mm]
Höljematerial
PBT
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 3-polig
Driftsspänning Ub
20–30 VDC
Omgivningstemperatur
-10...70 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630