Av tekniska skäl kan dina individuella villkor för närvarande inte hämtas från servern. Prisberäkningen avser därför listpriserna. Vi tar emot din beställning. Om dina villkor kan hämtas kommer en faktura med ditt pris att skapas och skickas till dig via e-post. Betalning är därför för närvarande endast möjlig via faktura.
Tillgänglighet
Laddar...
Omedelbart tillgänglig (>50St.)
- Utförande
- Kabelklämma
- Användning
-
för givare Ø 18 mm och M18
för skriv-/läshuvud Ø18 mm - Material
- PA 6
- Mått
- 36 x 12 x 26 mm
- Fastsättning
- Skruvar, klämmor
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01