Beteckningen SAMS (Smart Automation and Monitoring System) står för Balluffs omfattande automationsfilosofi. Smart Automation and Monitoring System innehåller å ena sidan en mängd tilläggsfunktioner och tilläggsinformation om varje enskild komponent och kännetecknas å andra sidan av ett enhetligt och standardiserat koncept för drift, konfiguration och diagnostik.
En del av detta system är vår nya optoelektroniska sensor BOS R254K, med vilken du på ett tillförlitligt sätt kan upptäcka flaskor, behållare och pallar inom till exempel livsmedelsindustrin och förpackningssektorn. Den är utformad för krävande tillämpningar och är idealisk överallt där rengöring regelbundet utförs med aggressiva medel och högt tryck. Den är resistent mot rengöringsmedel (Ecolab) och klarar rengöringscykeln enligt den höga Balluff-standarden. Skyddsklasserna IP67 och IP69K gör att den kan användas i kritiska tillämpningar med svåra omgivningsförhållanden, särskilt inom fabriksautomatiseringssektorn.
Ett annat plus: dess många tilläggsfunktioner garanterar dig övervakning av tillståndet. Sensorn ger användbara diagnostiska data genom sin självövervakningsfunktion. Dessutom får du värdefull information om användningsplatsen, inklusive själva applikationen. Slutsatsen är att sensorn kan användas för högre systemtillgänglighet.
Sensorfamiljen omfattar diffusa sensorer med bakgrundsdämpning, reflexsensorer och genomstrålningssensorer.
En särskild höjdpunkt är den laserfotoelektriska närhetsbrytaren med en räckvidd på 1000 mm, som arbetar med time-of-flight-teknik. Denna teknik möjliggör både praktiskt taget objektoberoende objektdetektering och tillförlitlig detektering av små delar. Laserreflexsensorn med autokollimation kännetecknas av hög omkopplingsnoggrannhet och optimerad smådetektering även på långa avstånd.
De särskilda funktionerna
- IO-Link V1.1 (Smart Sensor Profile 2)
- Ytterligare funktioner: olika driftlägen även för sofistikerad objektsdetektering (medelvärdesbildning, tids- och räknefunktioner, dynamisk justering av omkopplingströsklar, förinställda omkopplingströsklar, LED-övervakning av överföringen, registrering av extremvärden).
- Motståndskraftig mot svåra miljöförhållanden
- Sensorn övervakar sig själv och sin miljö: temperatur, fuktighet, vibrationer, lutning, föroreningar, prestandareserv.
Översikt
Fotoelektrisk närvarokontakt med bakgrundsundertryckning
Retroreflexiva fotoceller
Genomgående strålsensorer
Relaterade ämnen
Downloads
-
Photoelectric sensors with condition monitoring