MEXIKO, Aguascalientes
Produktion, intralogistik | cirka 80 anställda
Den nya produktionsanläggningen i Aguascalientes kommer att lägga till en viktig anläggning till det globala produktionsnätverket på totalt sex anläggningar. Sedan slutet av 2023 har en ny produktionsanläggning i Aguascalientes stärkt det globala produktionsnätverket med totalt sex anläggningar. År 2027 kommer vi att ha skapat cirka 700 moderna arbetstillfällen inom produktion samt inom industriell teknik, ledning och administration.
Anläggningen kommer att fokusera på produktion av stora serier av sensorer, nätverkssystem och konnektivitetslösningar. Modern tillverkningsteknik och automation kommer att användas i det 7.000 m² stora produktionsområdet. I produktions- och logistiknätverket kommer anläggningen i Aguascalientes att fungera som regional leverantör för den amerikanska regionen. Mer än hälften av de tillverkade produkterna levereras direkt till de nord- och sydamerikanska marknaderna. Den återstående delen är avsedd för den internationella marknaden.