Verktygshantering
Kombinera verktygsidentifikation, materialflödes- och arbetsuppgifter snabbt och enkelt
I moderna produktions- och monteringsanläggningar blir det allt vanligare att RFID-system arbetar på olika frekvensnivåer – och detta i blanddrift. Lågfrekvenssystem (LF) visar sig särskilt robusta och tillförlitliga i metallindustrin, och högfrekvenssystem (HF) imponerar med långa skriv-/läsavstånd.
Vår processor BIS V möjliggör för första gången frekvensoberoende användning av en styrenhet. Med denna kan upp till fyra skriv-/läshuvuden för HF (13,56 MHz) och LF (70–455 kHz) användas samtidigt per processor. Det räcker med en variant för automatisk och obruten spårning och styrning av hela materialflödet.
Vårt hybrid-skriv-/läshuvud för frekvensområdena 70/455 kHz och 13,56 MHz möjliggör en ytterligare dimension. Nu slipper man göra val mellan låg- och högfrekvens. Med detta skriv-/läshuvud används båda frekvenserna samtidigt. Anslut enkelt till vår frekvensoberoende processor BIS V. Använd endast två läshuvudsingångar och var flexibel som aldrig förr.