Skördare: Övervaka kedjesågens park.läge
På skördarens skördaraggregat kan kedjesågens parkeringsläge fastställas med våra induktiva givare. För att göra det ska den induktiva givaren fästas på sviveln från vilken kedjesågen svänger ut. Den robusta givaren kan då tillförlitligt känna av om kedjesågen är infälld. Även matningen av stockar kan manövreras. Ytterligare fördel: De beröringsfria givarna är smutståliga och lämpar sig därför för de tuffa skogsmiljöerna.
Särskilda egenskaper
- lång livslängd: slitagefria tack vare beröringsfri funktion
- passar många olika maskiner: flera givarvarianter och former på höljen finns tillgängliga (rund Ø 3 mm till kvadratisk 80 x 80 mm)
- snabbt på plats: leveransklart från lager världen över
Downloads
-
Industry brochure mobile equipment