Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Kontakt och service

Produkter
Branscher och Lösningar
Tjänster
Företag

Prozessvisualisierung mit flexiblen SmartLights

Prozessvisualisierung mit flexiblen SmartLights

Unsere LED-Signalleuchten SmartLights signalisieren Betriebszustände über ein flexibles, vielfältiges Farbspektrum. Sie können alle Farben über die Steuerung individuell definieren und sich entscheidende bis kritische Maschinen- und Anlagenzustände anzeigen lassen. Mit nur wenigen Befehlen können Sie der Leuchte verschiedene Farben zuweisen, ohne die LED-Säulen mechanisch verändern zu müssen. IO-Link vereinfacht Ihnen dabei nicht nur die Installation: Alle Änderungen können im laufenden Betrieb vorgenommen werden. Die SmartLights haben drei wählbare Modi und sind optional mit einem integrierten Soundmodul für akustische Hinweise erhältlich.

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630