Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Kontakt och service

Produkter
Branscher och Lösningar
Tjänster
Företag

Positionering av robotars gripsystem

Induktiva avståndssensorer BAW

Positionering av robotars gripsystem

Under slutmonteringen registrerar våra induktiva avståndssensorer tillförlitligt gripkäftarnas linjära rörelser - direkt på robotens gripsystem. Eftersom du kan integrera sensorn helt och hållet är den idealisk för dina särskilt snabba tillämpningar. Sensorns IO-Link-gränssnitt gör det möjligt att kontinuerligt övervaka dina lättviktsrobotar och tillhandahålla diagnostiska data så att du kan utföra underhåll vid behov.

Specialfunktioner

  • kompakt, robust och tillförlitlig
  • Absolut, avståndsproportionell analog signal.
  • Behovsorienterat underhåll genom kontinuerliga diagnostiska data via IO-Link.
  • Hög maskintillgänglighet tack vare minskade stilleståndstider

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure automotive

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630