Läsa av skjutbara delar i gjutformar

Läsa av skjutbara delar i gjutformar

Idag är gjutformar försedda med många skjutbara delar för att kunna åstadkomma komplexa underskärningar. När gjutgodset har stelnat måste en tillförlitlig avläsning ske för att fastställa om ändläget för den skjutbara delen har uppnåtts, så att gjutgodset kan stötas ut ur formen.

På grund av de höga temperaturerna och för att slippa tidsödande driftavbrott byts ofta givarna i förtid - ibland långt innan deras egentliga livslängd är slut.

För att reducera dessa för tidiga byten och på så sätt kunna spara ställtid och kostnader erbjuder Balluff en tillförlitlig lösning med lång livslängd för avläsning av skjutbara delar: Temperaturtåliga mekaniska lägesgivare upp till +180 °C och silikonskyddsslang för kabeln.

Särskilda egenskaper

  • robust, kompakt hölje
  • konstant temperaturtåliga upp till +150 °C, i 10 h/d upp till +180 °C
  • 5 m högtemperaturkabel med glasfiberförstärkt silikonskyddsslang
  • skyddsslang som tål svets- och metallstänk upp till +1 200 °C

Downloads

  • Industry brochure automotive

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630