Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Kontakt och service

Produkter
Branscher och Lösningar
Tjänster
Företag

Kvalitetskontroll av ytbehandlingsanläggningar

Kvalitetskontroll av ytbehandlingsanläggningar

I ögonhöjd med era kvalitetsåtaganden: Färggivaren BFS från Balluff arbetar ojämförligt bra vid kontroll av plåtbeläggningar. Den känner nämligen av även de minsta färgnyanser och registrerar tillförlitligt om en plåt är polerad eller opolerad när den lämnar bearbetningen. Inte ens temperaturfluktuationer hindrar den från att säkert allokera plåtarna.

Särskilda egenskaper

  • skiljer mellan valfritt antal olika färger
  • tre digitala utgångar och ett seriellt gränssnitt för utvärdering (direkt utmatning av labb-färgvärden)
  • högt avkänningsavstånd på upp till 400 mm

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630