Kontrollera närvaro av kiselplatta på ändeffektor

Kontrollera närvaro av kiselplatta på ändeffektor

Ni kan även använda våra kapacitiva givare med PTFE-beläggning för att kontrollera om kiselplattan befinner sig på ändeffektorn. Dessa känner av riktigt tunna kiselplattor tillförlitligt, även om de hänger ner. De är endast 2,5 mm höga, vilket gör att de smidigt kan integreras i ändeffektorerna. Dess externa förstärkare gör det möjligt att fjärrstyra dem på ett enkelt sätt.

Särskilda egenskaper

  • extremt platta – endast 2,5 mm höga
  • PTFE-höljet gör dem väl lämpade för olika typer av ytor
  • mycket exakta i små utrymmen

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630