Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Kontakt och service

Produkter
Branscher och Lösningar
Tjänster
Företag

Kontrollera närvaro av kiselplatta på ändeffektor

Kontrollera närvaro av kiselplatta på ändeffektor

Med våra avgasningsoptimerade, optiska och direktavkännande givare kan du kontrollera närvaron av kiselplattor på ändeffektorn helt tillförlitligt för att inte riskera att de går i kras. Våra direktavkännande givare integreras utan problem i ändeffektorn, även i de fall då den är oerhört tunn. De är nämligen endast 1,7 mm höga.

Särskilda egenskaper

  • perfekt för ändeffektorn eftersom de är väldigt platta
  • avsedda för användning i renrum: avgasningsoptimerade!
  • enkelt fjärrjustering

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630