Känna av sprickor i formdelar

Känna av sprickor i formdelar

För avkänning av processrelaterade tillfälliga sprickor i formdelar direkt efter tillverkningen är vår intelligenta SmartCamera idealisk. Den upptäcker de minsta oregelbundenheterna eller kontrollerar hål och utstansningar med absolut tillförlitlighet. Med denna 100 %-kontroll kan man undvika kvalitetsförluster eller följdkostnader för efterarbete och reklamation.

Användargränssnittet är användarvänligt och enkelt att konfigurera.

Särskilda egenskaper

  • enkel manövrering och tillämpning av industristandarder (Halcon)
  • programvara, bibliotek, handbok och online-hjälp integrerade i enheten
  • överföring av styr- och bilddata via separat nätverk
  • finns i IO- eller fältbussutförande

Downloads

  • Industry brochure automotive

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630