IIoT-portfölj

Balluff IIoT-urvalet

IIoT-portfölj

Inte ens det industriella sakernas internet kan klara sig utan hårdvara. Hårdvara i form av sensorer, RFID- och nätverksenheter genererar och transporterar data som är relevanta för alla tillämpningar.

Tack vare vår mångsidiga produktportfölj och mångåriga expertis inom automation har vi en bred och solid grund för att kontinuerligt utveckla nya IIoT-kompatibla lösningar. När vi utvecklar våra produkter förlitar vi oss på att använda öppna standarder. Med standardiserade gränssnitt och protokoll ser vi till att du kan använda våra lösningar i din befintliga IIoT-infrastruktur och på gemensamma plattformar.

Lär känna Balluff IIoT Selection. Dessa produkter erbjuder ett särskilt stort antal högkvalitativa datapunkter för IIoT-anpassade tillämpningar.


Sensorteknik

IIoT-utbudet omfattar alla våra sensorer som har ett digitalt protokoll som IO-Link-kommunikationsstandarden. Och dessutom tillhandahålla ytterligare förbehandlade process- och tjänstedata.

Mervärdet av dessa sensorer för IIoT-kompatibla tillämpningar ligger i tillhandahållandet av dessa förbehandlade processdata: Uppgifterna kan utvärderas och man kan få användbar information från dem. Du kan till exempel minska stilleståndstiden i anläggningen genom att övervaka sensorns omkopplingsfunktion.

Exempel: Mervärdet av system för mätning av positioner i magnetfält
BMP-mätningssystemet för magnetfältspositioner med IO-Link-gränssnitt stöder bland annat din övervakning av tillstånd. Detta beror på att sensorn tillhandahåller ytterligare förbehandlade process- och tjänstedata via sitt gränssnitt. Detta är till exempel värden för den interna temperaturen, drifttimmar och kopplingscykler, som du kan använda för bland annat tillståndsövervakning.


RFID och industriell nätverksteknik

Förutom sensorer omfattar IIoT-utbudet även RFID- och nätverksmoduler som möjliggör kommunikation från fältnivå till IT. Dessa enheter är den middleware du behöver för IIoT-aktiverade tillämpningar.

Exempel: Kommunicera ännu enklare med nätverksmoduler
Det har länge varit möjligt att konfigurera IO-Link-nätverksenheter, t.ex. BNI-nätverksmodulen för Profinet, via en webbserver. Nu har du också ett REST API som ett programmeringsgränssnitt. På så sätt kan du enkelt kommunicera med modulerna, till exempel för att överföra data till IT.

Exempel: Kommunikation direkt med kantnivån med hjälp av en RFID-utvärderingsenhet
BIS V RFID-utvärderingsenheten har ett TCP/IP- och ett USB-gränssnitt. Detta gör det möjligt att kommunicera direkt med kantnivån. Du kan också ansluta PC-baserade system till utvärderingsenheten och använda dem till exempel för digital verktygshantering i bearbetningscentra eller i verktygsmaskinen.

Frågor? Kontakta oss.

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630