Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Odvetvia a Riešenia
Služby
Spoločnosť

Automatizácia logistických procesov

Inteligentné riadenie zásob

Automatizácia logistických procesov

Automatizácia preniká do všetkých oblastí nášho života, pomáha nám zvyšovať efektivitu a odstraňovať nudnú a monotónnu prácu. Logistické procesy sú neoddeliteľnou súčasťou každého výrobného cyklu, dnešná realita nám ukazuje, že sú jedným z jeho kritických bodov. Ako ich teda rozumne a efektívne automatizovať? - Jednou z odpovedí je systém Smart Reordering System. Či už potrebujete zefektívniť kanban proces, automatizovať inventarizáciu alebo vizuálne zobraziť stav zásob materiálu, zistíte, že podporuje vaše potreby. Jednoduchá inštalácia, bezdrôtové snímače sledujú vaše zásoby a webová aplikácia graficky spracuje a prenáša do ERP systému informácie o aktuálnej úrovni zásob.

Ako to funguje?

Vďaka bezdrôtovej komunikácii a napájaniu batériou sa systém veľmi ľahko inštaluje a jeho cloudová databáza a webová aplikácia umožňujú, aby bol nezávislý od existujúcej IT infraštruktúry a zdrojov zákazníka.


V čom sme iní ?

Czujniki
Bramka
Aplikacje w chmurze

SENZORY


GATEWAY


CLOUDOVÉ APLIKÁCIE


  • Batériové napájanie s minimálnym časom prevádzky 2 roky
  • Jednoduchá inštalácia na rôzne povrchy
  • Komunikácia LoRaWan na dlhé vzdialenosti
  • Optický senzor s infračerveným svetlom
  • Rozsah 40 mm...4000 mm

  • Prijímač LoRaWan
  • Sieťové pripojenie cez port RJ45
  • Možnosť pripojenia k sieti pomocou WiFi alebo karty SIM
  • Max. 300 senzorov na bránu

  • Aplikácia založená na prehliadači (nie je potrebný žiadny ďalší softvér)
  • Zabezpečené dátové pripojenie k bráne
  • Konfigurovateľný používateľský panel
  • Rôzne rozhrania so systémami ERP a systémami správy materiálov

Kde môžete toto riešenie použiť?

(1) Automatická inventúra - musíte chodiť na každé miesto a kontrolovať, či je k nemu priradený materiál? Nemôže to za vás skontrolovať náš bezdrôtový senzor? S naším bezdrôtovým snímačom sa fyzická inventúra vykonáva automaticky a všetky informácie získate len niekoľkými kliknutiami.

(2) Elektronický kanban - nebaví vás neustále strácať a hľadať kanbanové karty? Oneskorenie dodávok komponentov znižuje vaše výrobné KPI? Zabezpečte, aby boli vaše komponenty dodané presne vtedy, keď ich potrebujete. Bezdrôtový snímač monitoruje, koľko kartónov sa nachádza na regáli, a informuje vás, keď je čas ich doplniť.

(3) Vizualizácia množstva materiálu - došla surovina počas výroby? Niekto ju zabudol doplniť? Nechcete ťahať káble na pripojenie snímača k meraniu? Vďaka bezdrôtovým snímačom napájaným z batérie náš systém umožňuje monitorovať hladinu materiálu v nádržiach s minimálnymi nárokmi na inštaláciu.


Senzor

Brána

Czujnik
Bramka

Čistá / jednorazová / senzor


Sieťové / jednorazové / brány


  • Senzor s infračerveným svetlom
  • Bezdrôtová komunikácia
  • Napájanie z batérie

  • Prijímač LoRaWan
  • Sieťové pripojenie cez port RJ45
  • Možnosť pripojenia k sieti pomocou WiFi alebo karty SIM
  • Max. 300 senzorov na bránu

Malá súprava

Stredná súprava

Veľká sada

Pripojenie ERP


Mesačná alebo ročná platba


Mesačná alebo ročná platba


Mesačná alebo ročná platba


Spýtajte sa na cenu


  • Prístrojová doska
  • Databáza
  • Až 100 snímačov

  • Prístrojová doska
  • Databáza
  • Až 250 senzorov

  • Prístrojová doska
  • Databáza
  • Až 500 snímačov

  • Rozšíriteľné rozhranie
  • Definícia rozhrania

Spojenie so zákazníkmi

Používajú ho malé aj veľké spoločnosti vrátane:

Systém Smart Reordering vnímam ako príležitosť doplniť náš existujúci systém e-Kanban. Potenciálnym prípadom použitia v spoločnosti Metabo je monitorovanie prázdnych skladov alebo skladovacích priestorov. Očakávam, že na základe toho budeme môcť optimalizovať naše prázdne oblasti a procesy doplňovania.

Keďže inštalácia je rýchla a flexibilná, viem si predstaviť aj variabilné využitie v oblasti optimalizácie procesov. Systém pomáha zhromažďovať čísla, údaje a fakty a poskytuje tak pevný základ pre optimalizáciu toku hodnôt a procesov.
Michael Melzer, manažér výrobných systémov v spoločnosti Metabo
Spoločnosti, ktoré úspešne zavádzajú štíhly manažment a dôkladne plánujú a organizujú svoju výrobu, majú vďaka systémom Kanban všetky potrebné materiály na sklade a na správnom mieste. V praxi sa však často stáva, že zásoby na príslušných miestach spotreby nie sú ideálne proporcionálne. Najväčší prínos systému Smart Reordering vidím v tom, že proti tomu pôsobí a dynamicky a v reálnom čase upravuje celý intralogistický dodávateľský reťazec. Úroveň zásob sa dá zvyšovať a znižovať medzi jednotlivými miestami spotreby bez väčšej námahy a na základe reálnych a aktuálnych údajov.

Okrem toho možno systém Smart Reordering použiť na testovanie scenárov zmien zásob jednotlivých krokov procesu v reálnom čase, čím sa dodávateľský reťazec stáva ešte robustnejším. Systém Smart Reordering tak prispieva k analýze a ďalšiemu udržateľnému rozvoju intralogistického dodávateľského reťazca.
Joachim Walter, prevádzkový riaditeľ spoločnosti BeeWaTec AG:
Pomocou systému Smart Reordering System rozširujeme náš existujúci "Kanban Pack +" a digitalizujeme naše skladovanie.

Doposiaľ sa dopĺňanie zásob u našich zákazníkov vykonávalo väčšinou manuálne a v pevne stanovených intervaloch. Systém inteligentného objednávania nám umožňuje nepretržitú inventarizáciu a monitorovanie zásob bez potreby personálu. To nám umožňuje ešte lepšie plánovať dodávky v súlade s dopytom a reagovať na krátkodobé dodatočné požiadavky. Získané údaje tiež pomáhajú optimalizovať procesy a ideálne využívať existujúce kapacity.

Vďaka jednoduchej inštalácii sa oplatí uviesť do prevádzky aj C-články. So systémom Smart Reordering System nie je problém ani zmena miesta uskladnenia, pretože systém sprevádza zmeny s minimálnym úsilím.
Benjamin Braun, manažér predaja Just Pack GmbH

Masz pytania lub chciałbyś przetestować system bez zobowiązań? Skontaktuj się z nami.

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]