BTL
Magnetostrikčné snímače na meranie pozície pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu
Typecode:
BTL7-A/C/E/G/S/P-MXXXX ROD-NEX (MV)
- Štýl
- Rod Series Ex
- Materiál puzdra
- Aluminium, Anodized
- Analógový výstup
-
Analog, voltage 0…10 V
Analog, voltage 10…0 V - Presnosť opakovania
- ± 10 µm
- Okolitá teplota
- -40...60 °C
- Schválenie/zhoda
-
CE
CSA
IECEx
WEEE
UKCA - Kategória Ex
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100