Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Odvetvia a Riešenia
Služby
Spoločnosť

Zaznamenávanie polôh piesta redundantne a vo výbušnej oblasti

S redundantnými alebo tlakovo chránenými magnetostrikčnými meracími systémami polohy BTL

Najvyššie bezpečnostné požiadavky, ako napr. v elektrárňach, požadujú redundantné systémy. V kompaktných redundantných magnetostrikčných meracích systémoch od spoločnosti Balluff sú v jednej tyči integrované až tri nezávislé meracie vetvy a tri nezávislé elektronické jednotky. Robustný absolútny systém môžete voľne konfigurovať a jednoducho uviesť do prevádzky. Sú vaše hydraulické valce určené pre výbušnú oblasť? Pre bezpečné použitie vo výbušných zónach 0 a 1 máte v spoločnosti Balluff k dispozícii aj tlakovo chránené magnetostrikčné meracie systémy polohy.

Špeciálne vlastnosti

  • Kompaktné a priestorovo úsporné riešenie
  • Bezdotykovo a bez opotrebovania
  • Kontrola všetkých kanálov pomocou LED diód
  • Vyhotovenia pre výbušné zóny 0, 1 a 2
  • Varianty odolné voči tlaku do 600 barov
  • Množstvo dostupných rozhraní

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]