Správa nástrojov
Identifikácia nástrojov, úlohy súvisiace s tokom materiálu a manipuláciou sú rýchlo a jednoducho kombinovateľné
Čoraz častejšie sa v moderných výrobných a montážnych zariadeniach používajú systémy RFID rôznych frekvenčných rozsahov – a to v kombinovanej prevádzke. Zatiaľ čo nízkofrekvenčné systémy (LF) sa predovšetkým v kovovom prostredí prejavujú ako obzvlášť robustné a spoľahlivé, vysokofrekvenčné systémy (HF) bodujú vysokou rýchlosťou a väčšou vzdialenosťou pri čítaní/zapisovaní.
Naša vyhodnocovacia jednotka BIS V po prvýkrát poskytla použitie ovládača nezávislého od frekvencie. Vďaka nej môžete súčasne prevádzkovať až štyri vysokofrekvenčné HF (13,56 MHz) a nízkofrekvenčné LF (70 ... 455 kHz) hlavy na zapisovanie/čítanie na vyhodnocovaciu jednotku. Jeden variant tak postačuje na kompletné a automatické spätné vysledovanie a riadenie celého toku materiálu.
Naša hybridná hlava na zapisovanie/čítanie pre frekvenčné rozsahy 70/455 kHz a 13,56 MHz vám sprístupňuje ďalšiu dimenziu. Teraz sa už nemusíte rozhodovať medzi nízkou a vysokou frekvenciou. Pretože s touto hlavou na zapisovanie/čítanie obsluhujete obidve frekvencie súčasne. Jednoducho ju pripojte k našej vyhodnocovacej jednotke BIS V nezávislej od frekvencie. Na tieto účely použite iba dva vstupy pre hlavu na čítanie a stanete sa flexibilnejšími ako kedykoľvek predtým.