Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Odvetvia a Riešenia
Služby
Spoločnosť

Spoľahlivé rozpoznávanie objektov

Spoľahlivé rozpoznávanie objektov

Jednoduché riešenia sledovania sa dajú realizovať bez veľkého úsilia: Vhodné sú dokonca aj jednoduché dotazy na spínacie a meracie senzory. Keďže každý z týchto snímačov je pripojený k riadiacej jednotke, všetky údaje do nej automaticky prúdia na ďalšie spracovanie. Pre maximálnu flexibilitu sú snímače Balluff k dispozícii v širokej škále veľkostí a vyhotovení.

Špeciálne funkcie

  • Možnosť integrácie do tesných zostáv: obzvlášť malé, priestorovo úsporné vyhotovenie
  • Nie sú potrebné žiadne externé zosilňovače: plne integrovaná elektronika
  • Najmenšie indukčné snímače na trhu (priemer 3 mm, 4 mm a 5 mm, dĺžka puzdra 6 mm)
  • Bez opotrebovania, ako bezkontaktné

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]