Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Odvetvia a Riešenia
Služby
Spoločnosť

Detekcia naplnenia na ponorné lakovanie

Detekcia naplnenia na ponorné lakovanie

Spol. Balluff vám ponúka kapacitné ponorné sondy, ktoré s absolútnou spoľahlivosťou detegujú hladiny pri katodickom, ponornom lakovaní dokonca aj pri médiách s vysokou vodivosťou. Spoľahlivo potláčajú vplyvy spenenia, tekutých filmov a nečistôt akéhokoľvek druhu a poskytujú tak neskreslený výsledok.

Ďalšou výhodou je flexibilné použitie snímačov. Pretože naše kapacitné snímače sa dajú osadiť nielen do plastových, ale aj kovových nádrží.

Zvláštnosti

  • Teleso z ušľachtilej ocele 1.4404 a PEEK odolné proti chemickým vplyvom
  • Veľmi dobrá kompenzácia vplyvov spenenia a nalepených štruktúr
  • Do teploty média 105 °C
  • Variant IO-Link ponúka možnosť monitorovania podmienok

Downloads

  • Industry brochure automotive

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]