03.08.2023
Jednoduché (a) dobré: nová generácia rozbočovačov senzorov/akčných členov IO-Link
Úvod do technológie IO-Link
Váš vstup do efektívnej a osvedčenej technológie IO-Link - to umožňuje nová generácia našich I/O modulov. Flexibilne prispôsobené vašim potrebám, v závislosti od aplikácie využijete až 16 digitálnych vstupov alebo 8 digitálnych vstupov a výstupov.
Rozbočovače senzorov/akčných členov novej generácie majú osem štandardizovaných portov M12, z ktorých štyri možno variabilne konfigurovať.
Pridaná hodnota oproti existujúcim rozbočovačom senzorov/aktivátorov Balluff IO-Link spočíva predovšetkým v optimalizovanej koncepcii puzdra a zámernej jednoduchosti novej generácie.
Menej je viac - jednoduchá obsluha a podpora základných I/O funkcií bez zložitých doplnkových funkcií.
Naša nová udržateľná koncepcia puzdra využíva recyklovateľné materiály a zaobíde sa bez zalievacích materiálov spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Okrem toho naše I/O moduly spĺňajú všetky požiadavky na priemyselné použitie v obvyklej kvalite Balluff.
Zlepšená kvalita procesov s IO-Link
IO-Link prináša používateľom väčšiu flexibilitu a zvyšuje efektivitu v automatizácii. Náš rozbočovač senzorov/akčných členov IO-Link vám ponúka jednoduché zoznámenie sa s technológiou IO-Link: Jednoducho realizujte efektívne topológie, pretože komunikácia a napájanie prebiehajú po jedinom vedení. Ďalšia výhoda našich I/O modulov: Umožňujú integráciu štandardných snímačov a akčných členov do topológií IO-Link. Rozbočovače snímačov/aktivátorov vám ponúkajú aj vysoký potenciál úspor, pretože znižujú počet modulov zbernice a umožňujú efektívne škálovanie aplikácie. Stručne povedané, ide o ideálne riešenie na vstup do štandardu IO-Link alebo na nákladovo efektívne dokončenie všestranných aplikácií.
Špeciálne vlastnosti
- Efektívny a účinný - dokonale sa hodí na spracovanie signálov s nízkou spotrebou energie
- Flexibilné a z jedného zdroja - naša nová generácia I/O modulov je k dispozícii vo verziách NPN a PNP
- Kompaktné, ľahké a udržateľné - optimalizované na použitie v pohyblivých aplikáciách, a to v obvyklej kvalite Balluff
- Rýchly, efektívny prenos signálu a skrátené časy chodu signálu vďaka prenosovému štandardu COM3
- Individuálne prispôsobenie vašim potrebám, štyri z digitálnych portov možno flexibilne konfigurovať
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Male, 4-pin, A-coded
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 8x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Rozširujúci port
- no
- Monitorovanie jedného kanála
- yes
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 2 A
- Spínací prúd
- 8x 200 mA
- Aktuálna suma US, senzor
- 2 A
- Materiál puzdra
- PC, Transparent
- Rozmer
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- Okolitá teplota
- -20...60 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67, when threaded in
- Prenosová rýchlosť
- COM3 (230.4 kBaud)
- Cyklus spracovania údajov min.
- 2 ms
- Spracovanie údajov IN
- 6 bytes
- Spracovanie údajov OUT
- 2 bytes
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Male, 4-pin, A-coded
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x NPN, Type 3
- Digitálne výstupy
- 8x NPN
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Rozširujúci port
- no
- Monitorovanie jedného kanála
- yes
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 2 A
- Spínací prúd
- 8x 200 mA
- Aktuálna suma US, senzor
- 2 A
- Materiál puzdra
- PC, Transparent
- Rozmer
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- Okolitá teplota
- -20...60 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67, when threaded in
- Prenosová rýchlosť
- COM3 (230.4 kBaud)
- Cyklus spracovania údajov min.
- 2 ms
- Spracovanie údajov IN
- 6 bytes
- Spracovanie údajov OUT
- 2 bytes
Rozšírený port
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Male, 4-pin, A-coded
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 8x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Rozširujúci port
- yes
- Monitorovanie jedného kanála
- yes
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 2 A
- Spínací prúd
- 8x 200 mA
- Aktuálna suma US, senzor
- 2 A
- Materiál puzdra
- PC, Transparent
- Rozmer
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- Okolitá teplota
- -20...60 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67, when threaded in
- Prenosová rýchlosť
- COM3 (230.4 kBaud)
- Cyklus spracovania údajov min.
- 2 ms
- Spracovanie údajov IN
- 6 bytes
- Spracovanie údajov OUT
- 2 bytes