Označenie SAMS (Smart Automation and Monitoring System) značí komplexnú filozofiu automatizácie spoločnosti Balluff. Inteligentný automatizačný a monitorovací systém na jednej strane zahŕňa množstvo ďalších funkcií a doplnkových informácií o každom jednotlivom komponente a na druhej strane sa vyznačuje jednotnou a štandardizovanou koncepciou obsluhy, konfigurácie a diagnostiky.
Súčasťou tohto systému je náš nový optoelektronický snímač BOS R254K, pomocou ktorého môžete napríklad spoľahlivo detekovať fľaše, kontajnery a palety v potravinárskom a obalovom priemysle. Je navrhnutý pre náročné aplikácie a je ideálny na použitie všade tam, kde sa pravidelne vykonáva čistenie s agresívnymi prostriedkami a vysokým tlakom. Je odolný voči čistiacim prostriedkom (Ecolab), prechádza čistiacim cyklom podľa náročnej normy Balluff. Triedy krytia IP67 a IP69K umožňujú jeho použitie v kritických aplikáciách s náročnými okolitými podmienkami v oblasti automatizácie výroby.
Ďalší plusový bod: jeho početné doplnkové funkcie vám zaručujú monitorovanie stavu prostredia. Senzor poskytuje užitočné diagnostické údaje prostredníctvom funkcie samokontroly. Okrem toho získate cenné informácie o mieste samotnej aplikácie. Záver: snímač umožňuje vyššiu dostupnosť linky.
Rodina senzorov zahŕňa difúzne senzory s potlačením pozadia, retroreflexné senzory a senzory s priechodným lúčom.
Osobitnou zaujímavosťou je laserový fotoelektrický bezkontaktný spínač s dosahom 1000 mm, ktorý pracuje s technológiou času letu. Táto technológia umožňuje prakticky nezávislú detekciu objektov a spoľahlivú detekciu malých dielov. Laserový retroreflexný senzor s autokolimáciou sa vyznačuje vysokou presnosťou spínania a optimalizovanou detekciou malých dielov aj na veľké vzdialenosti.
Špeciálne funkcie
- IO-Link V1.1 (inteligentný profil senzora 2)
- Ďalšie funkcie: rôzne prevádzkové režimy aj na sofistikovanú detekciu objektov (funkcie priemerovania, času a počítania, dynamické nastavenie citlivosti, prednastavenie citlivosti, monitorovanie LED prenosu, zaznamenávanie extrémnych hodnôt)
- Odolnosť voči náročným podmienkam prostredia
- Senzor monitoruje sám seba a svoje okolie: teplota, vlhkosť, vibrácie, náklon, znečistenie, výkonnostná rezerva
Prehľad
Fotoelektrický bezkontaktný spínač s potlačením pozadia
Retroreflexné fotoelektrické snímače
Jednocestné závory
Súvisiace témy
Downloads
-
Photoelectric sensors with condition monitoring