Troca de formato semiautomatizada com a solução Balluff Guided Changeover
Trocas de formato semiautomatizados simples e fáceis em um único sistema
A produção traz muitos desafios. Um problema muito significativo e recorrente é o tempo de inatividade e o desafio relacionado de reduzi-lo. A solução de troca guiada da Balluff permite que você melhore a eficácia geral do equipamento (OEE) de sua produção por meio da semiautomação do processo de troca das máquinas, evitando assim a produção de desperdício e reduzindo a duração da troca de formato.
Apenas três passos para um aumento da disponibilidade de plantas e OEE
1. Identificar os pontos de ajuste
2. Selecionar e instalar sensores e dispositivos
3. Criar instruções passo a passo
Áreas de aplicação da solução de troca de formato guiada
Nossa solução de troca guiada pode ser usada em muitos setores e é particularmente adequada aos requisitos especiais dos setores dealimentos, bebidas, cosméticos, produtos farmacêuticos e embalagens, especialmente se um dos itens a seguir for aplicável:
São produzidos lotes pequenos, o que significa que as máquinas e as linhas precisam ser ajustadas com frequência.
Há muitos pontos de troca que exigem ajustes, que podem levar muito tempo para serem alterados.
O processo de troca exige funcionários bem treinados e experientes.
Linhas de produção com várias máquinas, cada uma exigindo ajustes durante o processo de troca.
O processo de ramp-up após a troca exige um ajuste fino e leva muito tempo, resultando em excesso de desperdício.
Trocas de formato confiáveis de máquinas e linhas de produção
A solução de troca guiada da Balluff ajuda você a ajustar as configurações de comprimento, largura e altura para trilhos-guia, por exemplo. Os sensores fornecem feedback imediato sobre se as dimensões estão definidas e configuradas corretamente.
Nossas tecnologias RFID são usadas para detectar automaticamente as peças de troca e garantir que as peças de formato correto estejam sendo usadas.
Para visualizar o resultado, uma torre de sinalização de LED (Smartlight) é anexada à máquina ou ao sistema, usando uma escala de cores claramente definida para permitir a leitura do status da máquina.
Você cria conjuntos de instruções passo a passo diretamente em nosso software. Todas as tarefas podem ser descritas em detalhes e complementadas com suas próprias imagens. Cada etapa pode ser vinculada a um sensor para o qual você define o valor alvo. A criação das etapas é rápida e fácil - não é necessário ter conhecimento de programação.
Software de troca guiada: O coração da solução
Guia simples do operador
Nosso software orienta o operador passo a passo durante o processo de troca, desde a configuração de diferentes formatos até o início da produção.
A orientação ao operador pode ser exibida em vários dispositivos finais, como telas fixas ou tablets. Também é possível escolher entre diferentes idiomas para a interface do usuário.
Feedback imediato
Somente quando a etapa atual estiver concluída corretamente é que a próxima etapa será exibida na tela. Até mesmo funcionários inexperientes se familiarizam e ajustam os pontos de mudança rapidamente para reduzir ao mínimo o tempo de inatividade.
Não há necessidade de reajustes demorados. Os manuais e os altos custos de treinamento serão coisa do passado.
Uma solução autônoma de retrofit, pronta para uso no menor tempo possível
Você receberá nosso software pré-instalado em um edge gateway. O sistema é totalmente independente da rede da empresa e do sistema de controle da máquina, o que significa que você pode começar imediatamente com a configuração da mudança de formato.
Isso facilita a introdução de nossa solução independente de retrofit sem conexão com a infraestrutura de TI existente.
Vantagens da solução de mudança de formato: Aumento da eficácia global do equipamento (OEE)
Com a ajuda das instruções passo a passo da Guided Changeover Solution, você reduz os erros de ajuste de formato. Dessa forma, você garante menos tempo de inatividade e, portanto, maior eficácia geral do equipamento. O melhor de tudo é que a solução pode ser facilmente adaptada, independentemente da rede da empresa ou do sistema de controle da máquina.
Soluções de Mudança Guiada no YouTubeCurtos períodos de troca e aumento de produção
Monitoramento contínuo
Prevenção de erros e diminuição de desperdícios
Comece agora: Sua avaliação gratuita da mudança no local
As máquinas e os sistemas precisam ser ajustados com muita frequência?
Há muitos pontos de troca que precisam ser ajustados?
Você precisa de funcionários bem treinados e experientes?
Várias máquinas da linha de produção precisam ser configuradas?
É necessário muito tempo para configurar o processo de ramp-up após a troca?
Obtenha maior transparência no processo de troca e orientação do operador com feedback direto. Com nossa auditoria gratuita, mostraremos como você pode melhorar o desempenho da troca e o OEE de suas máquinas - sem nenhum custo de software ou configuração.
Obtenha uma auditoria gratuita agora
O que você pode esperar da auditoria:
Benchmarking do desempenho e da eficiência atuais
Avaliação dos pontos críticos de conversão
Identificação do seu escopo para melhorias na conversão
Relatório completo de melhorias para um processo de troca mais rápido e confiável
Demonstração da instrução de trabalho e feedback direto sobre os pontos de conversão individuais
Há duas variantes de licença de software disponíveis: Standard (padrão) e Advanced (avançada)
Função |
Descrição funcional |
Licença de software Standard |
Licença de software Advanced |
Criação de instruções |
Criação de instruções passo-a-passo para os ajustes necessários em cada ponto de mudança. |
|
|
Orientação do operador |
Durante a mudança de formato, o operador é guiado através de cada passo e recebe feedback directo sobre a configuração. |
|
|
Monitorização |
Todos os parâmetros são monitorizados. Se um parâmetro for alterado, é gerada uma mensagem imediata. |
|
|
Aperto de mão para o PLC Transmissão de sinal para o controlo |
Possibilidade de configurar um sinal para que o PLC inicie ou pare a produção. |
|
|
Tecnologia de sensores |
Licença de utilização de 8, 32, 64 ou um número ilimitado de sensores. |
|
|
Modo multi-utilizador |
Vários operadores podem efectuar alterações de formato simultaneamente em diferentes pontos da linha. |
|
|
História |
Documentação do ajustamento do formato da monitorização. |
|
Possíveis componentes para compor a troca de formato guiado
Exemplo prático de resultados para o cliente: Otimização dos processos de produção por meio do ajuste guiado de formato
Os projetos que já foram implementados ilustram o potencial e a escala das possíveis melhorias de eficiência: Um cliente que já usava a solução de sistema da Balluff conseguiu registrar uma melhoria de mais de 65% no OEE em sua empresa. O tempo de troca foi reduzido de uma média de cerca de 90 minutos para apenas 30 minutos, e o desperdício de produto e o ajuste fino associado da máquina também foram significativamente reduzidos.
1
Visão Geral: Solução de Mudança Guiada
1
Abaixo pode ver um exemplo de aplicação da troca de formato semiautomatizada com base numa linha de envase.
Desde o enchimento das garrafas, a colocação das tampas e a aplicação dos rótulos, até a embalagem em engradados de bebidas, descubra como a solução de troca guiada oferece suporte à troca de formato em cada etapa.
Baixos tempos de troca e de aumento de produção
Prevenção de erros e minimização de desperdícios
Fácil criação e gerenciamento de instruções de troca
Orientação intuitiva e passo a passo para o operador
Solução de retrofit independente da rede da empresa ou do sistema de controle da máquina
2
Software: Solução de Mudança Guiada
2
A solução de troca guiada da Balluff permite uma troca de formato semiautomatizada segura por meio da configuração intuitiva e simples de diferentes formatos, da criação e do gerenciamento de etapas de trabalho e da orientação detalhada do operador.
Nosso software guia o operador passo a passo pelo processo de troca de formato ao configurar diferentes formatos. Isso significa que até mesmo funcionários com pouca experiência podem realizar ajustes de formato mais rapidamente, e os tempos de inatividade são reduzidos ao mínimo. Não há necessidade de reajustes demorados. Os manuais e os altos custos de treinamento são coisas do passado. As instruções podem ser exibidas tanto em telas instaladas permanentemente quanto em tablets móveis. Dessa forma, o operador recebe o suporte ideal em cada ponto de troca.
Cada máquina é diferente. Em nosso amplo portfólio IO-Link, encontramos o sensor certo para a configuração correta de comprimentos, larguras e alturas para cada aplicação. Ao trocar peças, nossos sistemas de identificação também oferecem suporte. Dessa forma, cobrimos os mais diversos tipos de processos de troca. Os sensores fornecem feedback imediato sobre se, por exemplo, os comprimentos e as larguras foram ajustados corretamente e se as peças intercambiáveis corretas foram instaladas.
3
Ajuste digital de posição
3
Nosso indicador de posição digital é adequado para definir comprimentos, larguras e alturas com um volante.
Para os diferentes tamanhos de produto, a distância correta dos trilhos-guia para cada formato é armazenada no software Guided Changeover Solution. O visor mostra o novo valor do sensor de destino, além da posição real. Isso possibilita a definição de posições precisas sem erros com o volante. Graças ao feedback de posição em tempo real no Guided Changeover Solution, a configuração correta também pode ser vista na visão geral do software.
Assim como os módulos mestres, esse sensor de posição também tem proteção de classe IP69k, o que o torna adequado para instalação em ambientes de lavagem.
Ajuste mais rápido de comprimentos, larguras e alturas
Orientação intuitiva do operador com o auxílio do visor
Ajuste de dimensões preciso e sem erros
4
Ajuste de comprimento
4
À medida que os formatos mudam, o tamanho dos objetos e de suas embalagens também muda. Para definir a posição correta da garra, é utilizado o nosso sistema de medição de comprimento BTL.
Os valores limiares aceitos, bem como os valores reais e de destino, são exibidos no software. Isso facilita para o operador fazer a configuração correta.
Facilita a configuração das dimensões corretas do comprimento
O software permite a verificação das configurações corretas
5
Ajuste da altura
5
Posicione objetos de forma confiável, independentemente do material de sua superfície. Os sensores óticos de distância podem ser usados para definir distâncias no ajuste de formato. Neste exemplo, diferentes tamanhos de formato exigem o ajuste da altura do túnel.
Uma visualização dos valores de limite e da distância ideal definida no software fornece ao operador orientação e feedback em tempo real sobre as configurações atuais dos sensores óticos e a altura do túnel.
Facilita a configuração da altura correta
O software permite a verificação das configurações corretas
6
Detecção de peças de formato único
6
A detecção automática de peças intercambiáveis garante que a peça de formato correto seja inserida durante a troca. Isso é obtido com nossas tecnologias de identificação. Em todos os pontos de troca, os cabeçotes de leitura/gravação RFID verificam as peças intercambiáveis, que são equipadas com suportes de dados RFID.
Dependendo dos requisitos, a peça de troca pode ser identificada uma vez pelo cabeçote de leitura/gravação RFID ou monitorada continuamente.
Este exemplo mostra uma identificação única da peça intercambiável. O suporte de dados está localizado em um rolo de etiquetas, por exemplo, para o tamanho de garrafa de 1 litro. Quando o formato é alterado, o novo rolo de rótulo é identificado uma vez com um cabeçote de leitura/gravação RFID antes da inserção.
Garante que a peça com o formato correto tenha sido inserida
Detecção de diferentes peças de troca em um único ponto
7
Detecção de peças em formato permanente
7
Para garantir permanentemente que a peça intercambiável correta esteja presente, a peça intercambiável pode ser monitorada no ponto de troca usando um cabeçote de leitura/gravação RFID.
Este exemplo mostra o monitoramento permanente do trilho-guia para um tamanho de garrafa específico.
Garante que a peça de formato correto tenha sido inserida
Monitoramento permanente das peças de formato
8
Visualização do estado
8
Com o nossa SmartLight, você sabe qual é o status das peças de formato em todos os momentos. Ele monitora de forma confiável o status do sistema e visualiza o progresso da mudança de formato para orientar o operador durante o processo.
Durante a produção, as posições e configurações corretas das peças de formato são monitoradas.
Feedback em tempo real das configurações das peças de formato
Detecção e correção mais rápidas de erros
9
Visualização do estado no ponto de acerto
9
Com o indicador SmartLight, é possível verificar a configuração correta em pontos de configuração individuais da máquina.
Ao mudar a cor da SmartLight, o uso da peça de troca correta ou a configuração do comprimento adequado é visualizado diretamente no ponto de troca. Isso evita a necessidade de ir e voltar para verificar as configurações na HMI.
Feedback em tempo real sobre o status da configuração da peça de formato.
Fornece feedback direto quando o ponto de configuração é definido corretamente
10
Módulo de rede
10
Nosso módulo de rede central coleta dados de todos os sensores conectados e se comunica com o software Guided Changeover. Além disso, todas as configurações e parametrizações dos sensores são feitas por meio do módulo de rede.
Com diferentes designs, o bloco mestre pode ser adaptado às condições ambientais. Especialmente para o setor de alimentos e bebidas, oferecemos blocos com uma classe de proteção de até IP69k, que são adequados para montagem em ambientes de lavagem.
Integração rápida e configuração simples
Diagnósticos consistentes
Classe de protecção IP69k para ambientes de lavagem
Poderosa rede de ponta a ponta
Gostaria de saber como você pode se beneficiar das vantagens da solução de troca guiada da Balluff em sua empresa e otimizar a produtividade geral de suas máquinas e sistemas? Teremos o maior prazer em aconselhá-lo sobre isso. Basta entrar em contato conosco aqui.
Downloads
-
Case Study: Guided Changeover Solution reduced can labeler changeover downtime by 50 % (EN)
-
Guided Changeover Solution – system simplifies semi-automated format adjustment