Iniciar sessão

Inscreva-se para acessar suas condições individuais.

Você esqueceu sua senha?
CADASTRE-SE COMO EMPRESA

Verificaremos se você já tem um número de cliente conosco para vincular sua nova conta online.

Check-in

Contato & Serviço

Produtos
Setores e Soluções
Serviços
Empresa

BCM0002

S-BCM R

Código de digitação:

BCM R15E-002-DI00-01,5-S4

Função
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contato
Umidade relativa do ar
Pressão do ambiente
Vibração, faixa de frequência
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibração, quantidade de eixos de medição
3
Vibração em velocidade, faixa de medição RMS
0…220 mm/s @79.4 Hz
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contato, faixa de medição
-25…+70 °C
Umidade relativa do ar, faixa de medição
5...95 %RH
Pressão ambiente, faixa de medição
300…1100 hPa
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Interface
IO-Link 1.1
Conexão
Cabo com conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.5 m, PUR
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404), Membrana: ePTFE com TNT (tecido-não-tecido)
Classe de proteção
IP67
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Condition Monitoring Toolkit

Suportes para sensores de monitoramento de condições

BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
Ihr Start ins Condition Monitoring mit dem BCM – Lassen Sie sich überzeugen
ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
ECLASS 8.1
27-20-90-90
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552
eCl@ss 9.0
27-20-90-90
eCl@ss 9.1
27-20-90-90