Iniciar sessão

Inscreva-se para acessar suas condições individuais.

Você esqueceu sua senha?
CADASTRE-SE COMO EMPRESA

Verificaremos se você já tem um número de cliente conosco para vincular sua nova conta online.

Check-in

Contato & Serviço

Produtos
Setores e Soluções
Serviços
Empresa

BFT0008

S-BFT T

Código de digitação:

BFT 6025-FC002-A06A1A-S4

A carregar...
Faixa de medição
-30...150 °C
Elemento de medição
Pt1000
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Saída analógica
Analógica, corrente 4…20 mA
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Comprimento de instalação a partir da superfície de encosto
25 mm
Conexão do processo
NPT 1/4" externa
Material da conexão de processo
Aço inoxidável (1.4571)
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4571)
Resistência à pressão, máx.
270 bar
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Classe de proteção
IP67, IP69, IP69K
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Descarte

Fontes de alimentação Heartbeat com interface IO-Link

Cabos de ligação

Hubs de sensor/ atuador IO-Link

Conversor de sinais

ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 5.1.3
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08