Iniciar sessão

Inscreva-se para acessar suas condições individuais.

Você esqueceu sua senha?
CADASTRE-SE COMO EMPRESA

Verificaremos se você já tem um número de cliente conosco para vincular sua nova conta online.

Check-in

Contato & Serviço

Produtos
Setores e Soluções
Serviços
Empresa

BMF000F

acessível

S-BMF 07

Código de digitação:

BMF 07M-PS-C-2-KPU-03

A carregar...
Dimensões
Ø 6.5 x 30.5 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Cabo
PUR, 3 m
Aplicação
montagem flexível
São possíveis distâncias de comudação de > 20 mm
Fixação
Terminais
Material do invólucro
Latão, niquelado
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
10000 Hz
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
cULus
CE
UKCA
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Acessórios mecânicos

Fontes de alimentação Heartbeat com interface IO-Link

Fonte de alimentação em trilho DIN

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04