Sistemas de medição linear magnetostritivos de perfil
Código de digitação:
BTL6 -PF- Series - VARAN
Pedido de contacto
- Interface
- Varan
- Comprimento de medição
- 50...4572 mm
- Precisão de repetibilidade
- ≤ 10 µm
- Desvio de linearidade
-
nnnn = 0050…0500: ± 150 µm
nnnn > 0500: ± 0.03% FS - Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...85 °C
- Execução mecânica
- Perfil plano - 21 x 35 mm
- Material do invólucro
- Alumínio, anodizado
- Classe de proteção
- IP67 com conector de encaixe
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios