28.04.2023
O portfólio padrão para sensores indutivos
Simples e bom
De engenharia mecânica e fabricação de eletrônicos até intralogística, tecnologia de montagem e manuseamento, trabalho em madeira e até processamento têxtil, a automação dos processos é dificilmente concebível sem sensores indutivos. Onde quer que a automação ocorra, detectando a presença de objetos metálicos, operando sem contato ou desgaste, a elevada confiabilidade é solicitada. Agora você pode escolher a partir de um novo portfólio básico de sensores indutivos BES da Balluff.
Estes sensores precisos são projetados para ambientes normais de fábrica e oferecem uma excelente relação preço/desempenho. Isto os torna particularmente adequados para aplicações que não são tecnicamente exigentes, mas que são mais exigentes em termos de preço e volume, como no manuseio de materiais ou intralogística.
Características especiais
- Universalmente aplicável em ambientes padrão de fábrica
- Melhor desempenho com uma ótima relação custo-benefício
- Detecção confiável de objetos devido à distância de comutação dupla
- Monitoramento visual otimizado com indicação da tensão de operação e luz 360º
- Fácil de montar e substituir graças à braçadeira com batente fixo (opcional)
- Embalagens múltiplas, e ecologicamente correta, para quantidades maiores (a partir de 25 sensores)
Escolha agora o seu sensor indutivo
-
BES060N – Sensores indutivos tipo standard M8 × 45 mm
-
BES060T – Sensores indutivos tipo standard M8 × 65 mm
-
BES060R – Sensores indutivos tipo standard M12 × 45 mm
-
BES060U – Sensores indutivos tipo standard M12 × 65 mm
-
BES060P – Sensores indutivos tipo standard M18 × 45 mm
-
BES060M – Sensores indutivos tipo standard M18 × 65 mm
Ganhe mais tempo e reduza o desperdício
Nosso novo portfólio de sensores indutivos é projetado especificamente para aplicações padrão em grandes quantidades. Portanto, eles podem ser encomendados eficientemente em quantidades maiores. A embalagem múltipla, e ecologicamente correta, de 25 peças elimina a necessidade de desembalar os sensores individualmente, o que consome muito tempo. O material de montagem é incluído separadamente. Isto economiza tempo e desperdício de embalagem.Os nossos acessórios para você
Com o suporte de grampo opcional disponível, os sensores podem ser montados rapidamente sem ferramentas e, se necessário, também podem ser substituídos "plug and play".
Após o sensor ter sido montado facilmente com seu suporte de grampo simples, seu corpo de plástico especialmente desenvolvido com LEDs proporciona uma visualização funcional de 360° do status do sensor. Além do status de comutação, ele também mostra o status da fonte de alimentação e a condição de falha, por exemplo, curto-circuito. Isto significa que você tem tudo para identificar erros mais rapidamente, reduzir os tempos de parada e aumentar a disponibilidade do sistema.
Tópicos relacionados
Downloads
-
The standard portfolio for BES inductive sensors – simple and good