Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Kontakt & Wsparcie techniczne

Produkty
Branże i Rozwiązania
Usługi
Firma

Usługi towarzyszące produktom

Dobór produktów według indywidualnych potrzeb.

Usługi towarzyszące produktom

Wszystkie czujniki, systemy i wyposażenie dodatkowe marki Balluff dostępne są na życzenie w wersji dostosowanej do indywidualnych wymagań klienta. Podstawą realizacji wersji specjalnych jest szybka ocena wykonalności, podczas której dokładnie ustalamy i oceniamy potrzeby odbiorcy. Po wykonaniu audytu klient decyduje czy zastosować produkt standardowy czy indywidualne rozwiązanie.

Nasza oferta obejmujeprostą modyfikację obudowy, usługi doradcze ,wstępny montaż, na kompleksowym programowaniu skończywszy. Dzięki temu firma Balluff jest w stanie dostarczyć optymalne rozwiązanie dla każdej aplikacji. W celu optymalizacji procesu uruchomienia elementy systemu są przetestowane, wstępnie zmontowanie i dostosowane do konkretnej aplikacji.

  • Szybka i przejrzysta ocena wykonalności.
  • Optymalne rozwiązanie dla każdej aplikacji.
  • Większa konkurencyjność dzięki maksymalnej efektywności.

Ekspresowa produkcja przetworników położenia

Najwyższa dostępność urządzeń dzięki bardzo krótkiemu terminowi realizacji zamówienia

W przypadku zamówień przetworników położenia BTL, od których zależy rentowność zakładu produkcyjnego naszego klienta, firma Balluff jest w stanie dostarczyć zamawiany towar w przeciągu 24 godzin od przyjęcia zlecenia. Oczywiście z gwarancją jakościmarki Balluff. Jeżeli zamówienie zostanie złożone do godziny 10:00, przetwornik położenia BTL zostanie wyprodukowany jeszcze tego samego dnia roboczego i wysłany przesyłką ekspresową do godziny 17:00.

Nie wszystkie typy przetworników mogą być wyprodukowane w produkcji ekspresowej, dlatego też prosimy uprzednio skontaktować się z pracownikiem firmy Balluff.

  • Redukcja czasów przestoju i kosztów.
  • Zwiększona produktywność i dyspozycyjność urządzeń.

Indywidualne interfejsy oprogramowania

Możliwość optymalizacji przemysłowego systemu RFID za pomocą indywidualnego interfejsu.

Personalizacja systemu RFID znacząco przyczynia się uproszczenia obsługi czytników, za sprawą implementacji indywidualnych wymagań klienta. Istnieje możliwość przyznania konkretnych uprawnień dla poszczególnych pracowników. Zwiększa to bezpieczeństwo procesu oraz załogi.

Nasi inżynierowie-programiści realizują życzenia klienta po dokładnej analizie i konsultacji. Efektem jest interfejs odpowiadający precyzyjnym wytycznym otrzymanym od zamawiającego.

Umożliwia to dogodny dostęp do istotnych danych i ich szybki zapis oraz odczyt na posiadanych nośnikach. Jednocześnie możliwa jest identyfikacja wizualna firmy bez konieczności konsutacji z działem IT.


Indywidualne nośniki danych RFID

Szybkie uruchomienie i większy komfort z wstępnie zaprogramowanymi nośnikami danych RFID.

Jeśli na liniach montażowych ma być dokonywany tylko odczyt albo identyfikowane mają być tylko kontenery na drobne materiały, często wystarczy zapisać na nośniku danych kolejny numer lub specjalny kod.

Chętnie wykonamy za Ciebie takie programowanie. Otrzymasz wówczas gotowe, zapisane fabrycznie nośniki LF, HF lub UHF, które są od razu gotowe do użytku i pozwalają zaoszczędzić ogromną ilość czasu podczas bieżącej pracy. W celu wykonania oprogramowania, potrzebujemy jedynie Twoich danych, żądanego przez Ciebie formatu oraz określenia miejsca na nośniku danych, na którym mają być zapisane.

Skorzystanie z naszych usług gwarantuje zwiększenie komfortu oraz szybkie uruchomienie.

  • Ograniczenie kosztów – brak konieczności posiadania oddzielnego sprzętu do zapisu.
  • Oszczędność czasu, gdyż można całkowicie zrezygnować z programowania procedur zapisu.
  • Proste zamówienia dodatkowe na tych samych zasadach.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław