Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Kontakt & Wsparcie techniczne

Produkty
Branże i Rozwiązania
Usługi
Firma

Rozwiązania dla spawalnictwa

Panowanie nad otoczeniami spawania

W ofercie firmy Balluff dostępne są rozwiązania dedykowane do przemysłu spawalniczgo.Pozwalają one poradzić sobie z odpryskami spawalniczymi, uderzeniami i obciążeniami mechanicznym, które występują podczas procesu spawania. Nasze czujniki indukcyjne z czołem wykonanym ze ze stali szlachetnej idealnie nadają się montażu bezpośrednio w miejscu, gdzie odbywa się proces spawania. Zastosowanie specjalnych przewodów w otulinie silikonowej lub wersji PTFE gwarantuje pewe i stabilne działanie.

Najważniejsze cechy

  • Wytrzymała powierzchnia aktywna ze stali nierdzewnej odporna na substancje ścierne i agresywne środki czyszczące
  • Duży zasięg działania
  • Długa żywotność: przewody z pełnego silikonu lub PTFE dla zapewnienia dziesiątek tysięcy cykli spawania

Downloads

  • Industry brochure automotive

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław