Rozpoznawanie pozycji na przenośnikach taśmowych za pomocą czujników optoelektronicznych
W celu bezproblemowego przebiegu procesu podczas transportu, na przykład kawałów mięsa przy produkcji kiełbasy, pozycja kawałków musi się dokładnie zgadzać. Ponadto brakujące kawałki muszą być niezawodnie wykrywane. W firmie Balluff znajdziesz szeroką gamę optoelektronicznych czujników ze stali nierdzewnej, które idealnie nadają się do tego zastosowania. Czujniki z certyfikatem Ecolab o stopniu ochrony IP69K są bardzo wytrzymałe, proste w instalacji i mogą być czyszczone przy użyciu wszystkich popularnych metod wewnątrz procesu, również w otoczeniu wtryskowym.