Prosta integracja w chwytakach pneumatycznych
W przypadku chwytaków, gdzie przestrzeń montażowa jest szczególnie cenna, za pomocą naszych inteligentnych czujników pola magnetycznego można określać i odczytywać aż do ośmiu punktów przełączania wewnątrz zakresu roboczego czujników. Za pomocą rozwiązania cyfrowego można ustawić osobną histerezę dla każdego pojedynczego punktu przełączania. Dzięki temu rozpoznawanych jest np. w chwytaku nawet osiem różnych rozmiarów obiektów, co sprawia że stosowanie kilku tradycyjnych czujników staje się zbędne. Dla użytkownika oznacza to znacznie wyższy komfort, wyższą elastyczność i oszczędność kosztów.
Najważniejsze cechy
- Bardzo długa droga przejazdu, wynosząca 60 mm
- Długość głowicy czujnika 20 mm, z przesuniętą elektroniką - idealna do kompaktowych aplikacji
- Zdalne przyuczanie do ośmiu punktów przełączania za pośrednictwem IO-Link
- IO-Link PNP NO
- Czujnik M12 i M8 dostępny z przewodem i wtyczką, czujnik M8 dostępny z przewodem o długości 2 m
- Zakres temperatury od –25 do +80 °C
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology