Niezawodna kontrola procesu żywicowania
Nasze wytrzymałe pojemnościowe czujniki odporne na wysokie ciśnienie i temperaturę pozwalają zapewnić już na etapie wstępnego formowania, wymaganą sztywność produktu. Czujniki kontrolują całkowite napełnienie formy żywicą gwarantując, że półwyrób połączy się z żywicą.
Najważniejsze cechy
- do ekstremalnych warunków: powierzchnia aktywna ze stali nierdzewnej
- dla wysokich ciśnień do 150 barów i wysokich temperatur do 180 °C
- najwyższa szczelność dzięki stopniom ochrony IP67, IP68 i IP69K
Powiązane tematy
Downloads
-
Industry brochure automotive