Monitorowanie procesu produkcji
Przemysłowe systemy RFID BIS
Monitorowanie procesów produkcyjnych, kontrola przepływu materiałów lub identyfikowalność nawet w trudnych warunkach. Głowica czytająco-zapisująca UHF BIS VU-320, dzięki typowemu zasięgowi odczytu wynoszącemu jeden metr, jest niezwykle uniwersalna. Ten wytrzymały czytnik może wykrywać jednocześnie nawet do 50 nośników danych. Dzięki zintegrowanej funkcji PowerScan można go automatycznie dostosować do nośników danych UHF, oraz automatycznie sparametryzować za pomocą jednego przycisku.
Cechy szczególne
- szybkie uruchomienie za pomocą jednego przycisku dzięki automatycznej konfiguracji
- optymalne dostosowanie do aplikacji dzięki zintegrowanej funkcji PowerScan
- wiele nowych poleceń programowych rozszerzających funkcjonalność UHF
- przejrzysta wizualizacja stanu pracy dzięki widocznym dookoła diodom LED funkcji i stanu
- może być używany w połączeniu z wszystkimi wariantami interfejsów BIS V (oprócz CC-Link)
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances