Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Kontakt & Wsparcie techniczne

Produkty
Branże i Rozwiązania
Usługi
Firma

Kontrola pozycji tłoka na siłownikach pneumatycznych

Kontrola pozycji tłoka na siłownikach

Nasze kompaktowe, standardowe czujniki pola magnetycznego są optymalnym, klasycznym rozwiązaniem do kontroli pozycji tłoka na siłownikach. Czujnik wykrywa pole wbudowanego w tłok magnesu przez ściankę elementu wykonawczego - nawet przy wysokich prędkościach przemieszczania. Dzięki bezdotykowej funkcji ustalania pozycji czujniki pola magnetycznego marki Balluff działają absolutnie niezawodnie i nie podlegają zużyciu. Oznacza to: brak uszkodzeń na skutek tarcia, brak zakłóceń na stykach. Uzyskujesz wyłącznie czyste punkty przełączania.

Najważniejsze cechy

  • montaż od góry we wpuście ceowym i teowym
  • krótkie, zwarte formy konstrukcyjne z dużą siłą przytrzymującą oraz miniaturowe formy konstrukcyjne do siłowników o krótkim skoku oraz chwytaków
  • brak podwójnych punktów przełączenia
  • duża, bardzo jasna dioda umożliwiająca prostą diagnozę

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław